Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBenchTrunkingAluminium
    • Familja e produkteveTrunking
    • Grupi i produkteveAluminium
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)105
    • Gjerësia (mm)3000
    • Thellësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Instalimet elektrike
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCable trunking