Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
mastertec/products/d2d21d0a-cca0-455c-978b-fabbdaeef113
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Hidroizolues & Membrane
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
Në dispozicion në SHBA
MASTERTEC
Ndjek
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
coated crack inducing profiles
perforated support rail
perforated foldable retaining plates
tested by MFPA Leipzig
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Available as:
cavity wall yype
in-situ concrete wall type
versions:
Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m
Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
srf-125-multi
Data e botimit
2026-03-09
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.mastertec.eu/en/products/joint-sheet-metal/crack-inducing-elements-for-triple-walls
Udhezime instalimi
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00070278/buildingmanual
Informacioni për tenderimin
https://ausschreiben.de/catalog/mastertec/catalogItem/5ddd1d5f-7346-47e6-bc20-9a23e6c4d88b
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
Produkte të ngjashme
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Shkarko
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Shkarko
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Shkarko
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Shkarko
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Shkarko
FiberTite
FiberTite® 50 Mil XT Fleece back Membrane
Shkarko