Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Specifikim
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Specifikime teknike
  • Referencë unikeecocuteair
  • Familja e produkteveHeater
  • Grupi i produkteveHeater Pump
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2082
  • Gjerësia (mm)1250
  • Thellësia (mm)1900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Weight Net (kg)1.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • Emrin UNSPSCHeat pumps
  • UNSPSC code40101806
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit