Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Specifikim
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Specifikime teknike
  • Referencë unikeecocutewwhp
  • Familja e produkteveHeater
  • Grupi i produkteveHeater Pump
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1919
  • Gjerësia (mm)1140
  • Thellësia (mm)1293
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Weight Net (kg)1.13
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • Emrin UNSPSCHeat pumps
  • UNSPSC code40101806
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater to water heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 41
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWater-to-Water Heat Pumps
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit