Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    Specifikim
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCeiling-luminaire-Focus--S
    • Familja e produkteveArchitectural
    • Grupi i produkteveFocus S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)128
    • Gjerësia (mm)52
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps