Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    Specifikim
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCeiling-luminaire-Zon-
    • Familja e produkteveArchitectural
    • Grupi i produkteveZon
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps