Nostalgia pendant lamp

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

Specifikim
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Specifikime teknike
  • Referencë unikeNostalgia-pendant-lamp
  • Familja e produkteveDecorative
  • Grupi i produkteveNostalgia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)475
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)4.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationLlambë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps