Outdoor wall lamp Wald

Outdoor wall lamp Wald

Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
Specifikim
  • Title Outdoor wall lamp Wald
    Lamps 1ХLED module
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Luminous flux, lum 1050
    Color temperature, k 3000
    Lighting fixture height , mm 40
    Lighting fixture diameter, mm 180
    LED +
    IP IP 65
    Warranty 5 years
    Article O420WL-L12GF


Specifikime teknike
  • Referencë unikeOutdoor-wall-lamp-Wald
  • Familja e produkteveDecorative
  • Grupi i produkteveWald
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.49
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationLlambë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër