Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco

    Pendant lamp Arco

    Metal fittings plated in brass color. Dome lamps — transparent blown glass with corrugated texture. The height of the chandeliers is adjustable with a bar. Light source — lamps with G9 base.
    Specifikim
    • Title Pendant lamp Arco
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 489
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD223PL-03BS


    Specifikime teknike
    • Referencë unikePendant-lamp-Arco
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveArco
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)489
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.96
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps