Pendant lamp Fad
Pendant lamp Fad

    Pendant lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Specifikim
    • Title Pendant lamp Fad
      Lamps 6ХLED module
      Lamp power, W 36
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lampshade height, mm 22
      Lighting fixture height , mm 616
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 550
      Lighting fixture depth, mm 890
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070PL-L38B3K


    Specifikime teknike
    • Referencë unikePendant-lamp-Fad
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveFad
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)616
    • Gjerësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2.29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe