Pendant lamp Ordo
Pendant lamp Ordo
Pendant lamp Ordo
Pendant lamp Ordo

    Pendant lamp Ordo

    Metal fittings, color - chrome, brass, black. Cylindrical glass dome lamps with a vertical embossed pattern in three shades: transparent, cognac, smoky. A metaphor of ancient Greek temple columns in lamps. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Specifikim
    • Title Pendant lamp Ordo
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 920
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3840
      Height of the ceiling cup, mm 140
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePendant-lamp-Ordo
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveOrdo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3840
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër