Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Specifikim
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Specifikime teknike
    • Referencë unikePendant-lamp-Revero
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveRevero
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps