Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano

    Wall lamp Fortano

    Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Fortano
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveFortano
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)310
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)185
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.75
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër