Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    Specifikim
    • O430CL-L15B3K
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeOutdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveZon IP
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)58
    • Gjerësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.46
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe