Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe

    Outdoor lamp Elbe

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Specifikim
    • O424FL-L25GF
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeOutdoor-lamp-Elbe--
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveElbe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)110
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.88
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText