Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Specifikim
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Specifikime teknike
  • Referencë unikePendant-lamp-Flusso
  • Familja e produkteveDecorative
  • Grupi i produkteveFlusso
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)205
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.99
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationLlambë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

Rajoni i disponueshëm

Europe