Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo

    Pendant lamp Halo

    Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with color temperature is 4000К.
    Specifikim
    • Title Pendant lamp Halo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2200
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 60
      Lighting fixture depth, mm 1500
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD005PL-L36BSK


    Specifikime teknike
    • Referencë unikePendant-lamp-Halo
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveHalo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe