Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo

    Wall lamp Halo

    Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 3000-4000K. Adjustable length of pendant lamps.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Halo-
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveHalo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)860
    • Gjerësia (mm)20
    • Thellësia (mm)68
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorSilicone
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps