Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Ios-177
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveIos 176
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)65
    • Thellësia (mm)140
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.47
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe