Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell

    Wall lamp Mabell

    Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes suspended and wall luminaires.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Mabell
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveMabell
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)275
    • Gjerësia (mm)208
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe