Wall lamp Nostalgia
Wall lamp Nostalgia

    Wall lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Nostalgia
      Lamps 2ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 420
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 440
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD050WL-02G


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Nostalgia
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveNostalgia
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)175
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit