Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Puntes
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produktevePuntes
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)153
    • Thellësia (mm)256
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.76
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe