Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame

    Wall lamp Trame

    Metal body. Original geometric design. LED light source.
    Specifikim
    • Title Wall lamp Trame
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 125
      Lighting fixture width, mm 55
      Lighting fixture depth, mm 260
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C804WL-L12W


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-lamp-Trame
    • Familja e produkteveDecorative
    • Grupi i produkteveTrame
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)125
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)260
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.02
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps