Empty trolley s13, 13 drawers black

Empty trolley s13, 13 drawers black

13 drawers 9 shallow drawers 2 deep drawers 2 small drawers wooden topblade document holder drawer blocking system, as protection against tipping over fully 100% rectractable drawers powder coating front centralized safety lock can holders paper holder garbage bin 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 155kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg measurements: l1185 x w730 x h951 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unike47308113
  • Familja e produkteveförvaringssystem
  • Grupi i produkteveS13
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)951
  • Gjerësia (mm)1185
  • Thellësia (mm)730
Të ngjashme
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëTajvan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi