Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral grey: 7040
Specifikime teknike
  • Referencë unike4730948
  • Familja e produkteveförvaringssystem
  • Grupi i produkteveS10
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1050
  • Gjerësia (mm)887
  • Thellësia (mm)575
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëTajvan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi