MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Specifikime teknike
  • Referencë unike4731355
  • Familja e produkteveförvaringssystem
  • Grupi i produkteveMWS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)3268
  • Thellësia (mm)720
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëTajvan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi