SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Specifikime teknike
  • Referencë unike47458
  • Familja e produkteveförvaringssystem
  • Grupi i produkteveSWS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1025
  • Gjerësia (mm)830
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëTajvan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi