Part number: M99A and M99AB
Optima sensor-operated hand dryers from Mediclinics are a suitable solution for those looking for an auto hand dryer with an optimum performance at a very competitive price. These models are ideal to be installed in washrooms with an average traffic of people like for example, restaurants, theatres, offices, etc.
Sensor operated models, equipped with an induction motor, which do not require any maintenance. Manufactured using the highest quality materials, they also include an optical reader for hand distance detection, which is adjustable.
In order to better blend with the washroom’s decoration, it is available in steel white or matte black Epoxy finish.
Thanks to R&D&I, Mediclinics manufactur a dryer with a smooth design, which is made using a highly robust material, with anti-vandalism features.
These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | Africa | Oceania |
|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Afrika e Jugut | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Algjeri | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Angolë | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Benin | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Botsvanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Burkina-Faso | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Burundi | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Çad | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Côte d’Ivoire | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Egjipt | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Eritre | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Esvatini | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Etiopi | Nauru |
Greqi | Indonezi | Gabon | Niue |
Holandë | Irak | Gambia | Palau |
Hungari | Iran | Gana | Papua Guinea e Re |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Guine | Polinezia franceze |
Ishujt Alandë | Izrael | Guine-Bisau | Samoa |
Ishujt Faroe | Japoni | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë |
Islandë | Jordani | Kenia | Timor-Leste |
Itali | Kamboxhi | Kepi i Gjelbër | Tokelau |
Kroacia | Katar | Komora | Tonga |
Letoni | Kazahstan | Lesoto | Tuvalu |
Lihtenshtajn | Kinë | Liberi | Vanuatu |
Lituani | Kirgistan | Libi | Wallis dhe Futuna |
Luksemburg | Korea e jugut | Madagaskar | Zelanda e Re |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Majotë | |
Maltë | Krishtlindje Island | Malavi | |
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Mali | |
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Marok | |
Moldovë | Liban | Mauritius | |
Monako | Makao | Mavritani | |
Norvegji | Malazi | Mozambik | |
Poloni | Maldive | Namibi | |
Portugali | Mianmar (Burmë) | Niger | |
Qipro | Mongoli | Nigeri | |
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Republika Demokratike e Kongos | |
Republika Çeke | Oman | Republika e Afrikës Qendrore | |
Rumani | Pakistan | Republika e Kongos | |
Rusi | Palestinë | Reunion | |
San-Marino | Singapor | Ruandë | |
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | |
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | |
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | |
Sllovenia | Tajvan | Senegal | |
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | |
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | |
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | |
Ukrainë | Turqi | Sudan | |
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | |
Zvicër | Vietnam | Tanzani | |
Togo | |||
Tunizi | |||
Ugandë | |||
Xhibuti | |||
Zambi | |||
Zimbabve |