Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-in - Model SRH-6
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-in - Model SRH-6

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Specifikime teknike
  • Referencë unikeConcealed-Mount-Steel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Familja e produkteveGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupi i produkteveCeiling Diffusers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-04-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC