2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Specifikim
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Specifikime teknike
  • Referencë unike2080
  • Familja e produkteveRECESSED FITTINGS
  • Grupi i produkteveMETALMEK INDOOR
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)595
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)5.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL