HI PANEL - Panel light
Metalmek

HI PANEL - Panel light

4.5 nga 5 yje4.5(11 vlerësime)
Panel light
Specifikim
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing • 600x600 hide structure • 625x625 exposed bearing • plasterboard ceiling • Surface fitting • Suspended fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class III • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP43 • UGR < 19 (EN12464-1)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHI-PANEL-9940
  • Familja e produkteveRECESSED FITTINGS
  • Grupi i produkteveMETALMEK INDOOR
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)10
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)3.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL