MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
Specifikime teknike
  • Referencë unikemidmark-medical-6211-workstation
  • Familja e produkteveHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupi i produkteveMidmark Workstations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-31
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara