Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms

    The Midmark 282 Side Chair can enhance your clinical workflow while complementing the style of your space with a range of upholstery color options.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet, a 30-inch wide seat and a 650-pound weight capacity


    Specifikim
    • Weight Capacity: 650 lb

      Seat Height : 18"

      Feet : Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 30" W x 20" D

      Seat Cushion Thickness: 2.5"

      Back Cushion Dimensions: 30" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 30"

      Outside Arm Width: 36"

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeritter-282
    • Familja e produkteveHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)33.5
    • Gjerësia (inçet)36
    • Thellësisë (inçet)24
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTapiceri
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)46.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 45 11 19
    • OmniClass TitlePatient Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit