Balcony with Orkla glass railing
Midthaug

Balcony with Orkla glass railing

2.7 nga 5 yje2.7(6 vlerësime)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Orkla: Glass panels mounted in stainless steel clamps between railings studs made of steel.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBM_Balc_Orkla
  • Familja e produkteveBalcony systems
  • Grupi i produkteveBalkong + Orkla
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-10-15
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)1250
  • Gjerësia (mm)4800
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ballkon

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit