Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 nga 5 yje4.1(14 vlerësime)
Steel stairs from Midthaug can be adapted to most areas and purposes. They will always be safe and good to use. Stair stringers are produced of laser-cut steel, either from sheet metal or hollow profiles. Steps made of grating or expanded metal are the most popular for outdoor use. Steps for mortar and tiles or flooring are the most popular indoor. The stairs can be combined with several of our railing models with either balustrades or glass panels.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBM_Stairs_I-L-U
  • Familja e produkteveStair systems
  • Grupi i produkteveTrapp + rekkverk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)4000
  • Gjerësia (mm)1500
  • Thellësia (mm)6000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Shkallët

Rajoni i disponueshëm

Europe