BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBIG-MAX-Grease-Interceptor
  • Familja e produkteveInterceptors
  • Grupi i produkteveGrease Interceptors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Emrin UNSPSCSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBelow-ground grease traps and converters
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit