CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCRE10
  • Familja e produkteveC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupi i produkteveWidebody Rubber Supports
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Emrin UNSPSCRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit