MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMC-10D-27
  • Familja e produkteveFixture Carriers
  • Grupi i produkteveHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit