T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

MIFAB® T1400 Series 6” wide, 39.40” long, pre-sloped (0.5%) or neutral trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has four tabs, 20” apart, for #3 rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends, a radiused bottom for efficient liquid drainage and have staggered, semi-circular cutouts on each side at the bottom to enable concrete flow underneath the body. End and bottom outlets are available in 3” and 4” no hub outlet connections. Grate options include ductile iron, galvanized steel, stainless steel, and plastic, along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. These grates are available in Class A, B, C, D and E along with ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeT1400
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveTrench Drains » All
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit