Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Shtëpi
Kategoritë
Pajisje hidraulike
Kullim
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Në dispozicion në SHBA
MIFAB
Ndjek
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Familja e produkteve
Drains
Grupi i produkteve
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-02-26
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Udhezime instalimi
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Përshkrimet teknike
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Cast iron
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Pajisje hidraulike - Kullim
Uniclass 2015 Code
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Sanitary Drains
OmniClass Number
23-31 27 00
OmniClass Title
Floor Drains
CSI UniFormat II Code
D20
CSI UniFormat II Title
PLUMBING
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Shkarko
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Shkarko
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Shkarko
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Shkarko
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Shkarko
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Shkarko