F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Specifikim
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Specifikime teknike
  • Referencë unikef1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara