MPFR Insulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MPFR Insulated Fire Rated Access Door

MIFAB® MPFR Series fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls and is approved by Warnock Hersey for 2 hours in ceilings and 3 hours in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. The same door can be used in walls and ceilings. Tests were conducted using mild steel and type 304 stainless steel.
Specifikim
  • SKUs: MPFR0808, MPFR1010, MPFR1212, MPFR1218, MPFR1224, MPFR1414, MPFR1616, MPFR1818, MPFR2020, MPFR2222, MPFR2230, MPFR2236, MPFR2424, MPFR2436, MPFR2448, MPFR3030, MPFR3232, MPFR3636, MPFR3648, MPFRSS0808, MPFRSS1010, MPFRSS1212, MPFRSS1218, MPFRSS1224, MPFRSS1414, MPFRSS1616, MPFRSS1818, MPFRSS2020, MPFRSS2222, MPFRSS2230, MPFRSS2236, MPFRSS2424, MPFRSS2436, MPFRSS2448, MPFRSS3030, MPFRSS3232, MPFRSS3636, MPFRSS3648,
Specifikime teknike
  • Referencë unikefire-rated-access-door-insulated-31
  • Familja e produkteveAccess Doors
  • Grupi i produkteveFire Rated
  • LlojiDokumentacion (info)
  • Data e botimit2021-02-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Qasja e dyerve & paneleve
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit