LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeLIL-MAX-L
  • Familja e produkteveInterceptors
  • Grupi i produkteveHair/Lint/Other Interceptors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-22
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Emrin UNSPSCTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING