MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specifikim
  • SKUs: MC-35
Specifikime teknike
  • Referencë unikemc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Familja e produkteveFixture Carriers
  • Grupi i produkteveOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit