MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Specifikim
  • Dialysis Box with Two Valves

Specifikime teknike
  • Referencë unikemi-dial-2-ld
  • Familja e produkteveDialysis Boxes
  • Grupi i produkteveMI-DIAL
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems