R1310 Scupper Drain with Angle Grate and No Hub Outlet
MIFAB

R1310 Scupper Drain with Angle Grate and No Hub Outlet

MIFAB® R1310 Series lacquered cast iron scupper drain with 45 degree no hub outlet, membrane clamp and sloped grate (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).

Specifikime teknike
  • Referencë unikeR1310
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveRoof Drains » Other Roof Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains