T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®’s T1800-PB-13 series channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 12″ (300 mm) internal width. Interconnecting channels sections are made from high strength Polymer Concrete and available in sloping and non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with a standard galvanized steel edge rail which is mechanically embedded in the channel.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, and catch basins are available accessories. System comes complete with 4″ preformed bottom outlets at neutral locations. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

Specifikim

Specifikime teknike
  • Referencë uniket1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveTrench Drains » All
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-25
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit