T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2400-F Series 24” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 1¾” x 3/16”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class F.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeT2400-F
  • Familja e produkteveDrains
  • Grupi i produkteveTrench Drains » All
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera