CIRCINUS Bænk S-form
CIRCINUS Bænk S-form
CIRCINUS Bænk S-form
CIRCINUS Bænk S-form

    CIRCINUS Bænk S-form

    CIRCINUS
    Specifikime teknike
    • Referencë unike1304-F-L
    • Familja e produkteveCIRCINUS
    • Grupi i produkteveBenches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)1900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)65
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Suedi