SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar

    SCORPIUS Skammel til bar

    SCORPIUS
    Specifikime teknike
    • Referencë unike1809-F-L
    • Familja e produkteveSCORPIUS
    • Grupi i produkteveStools
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Suedi